Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SV5050
Teilenummer
|
---|
SV5050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Schutz | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | Kavitation | Werkstoffe | Stromverbrauch (mA) | Nenndruck (psi) | Elektrischer Anschluss - Stecker | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Genauigkeit (K) | Lagertemperatur (°C) | Mess-Element | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Min. Berstdruck (MPa) | Temperatur in der Umgebung (°C) | Verpolungsschutz | Anzahl der analogen Ausgänge | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Gesamtzahl der Ausgänge | Reproduzierbarkeit | Max. Last (Ω) | Mediumtemperatur (°F) | Anzahl der digitalen Ausgänge | Ausgangssignal | Kurzschlussschutz | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsdrehmoment (Nm) | Messbereich | Anwendungsmedien | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Nenndruck (MPa) | Überlastschutz | Temperatur in der Umgebung (°F) | Messgenauigkeit (im Messbereich) | IO-Link Revision | Montage | Erforderlicher Master-Port-Typ | Werkstoffe (benetzte Teile) | Übersetzung | Min. Berstdruck (Bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 65 | < 2 | - | P(absolut) Entladung / P(Differenz) > 5,5 zur Vermeidung von Kavitation | PA 6T | - | - | - | 4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 2,0 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 2,0 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2) | Gewindeanschluss G 3/4 DN10 | ± 0.3 ± 0.005 x T | -30-85 | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B) | 8-33 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% des Endwertes) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Analoges Signal | - | - | - | 12 | 1,8-32 l/min 0,265-4,716 m/s Interner Heiztemperaturfühler: 1 K/mW Messbereich [°C]]: -40-100|1,8-32 l/min 0,265-4,716 m/s | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel | - | 1.2 | - | - | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | ETFE; PA 6T; FKM | - | 25 |
Loading...
Nenndruck(Bar) | 12 | Schutzklasse | III | Anwendung | Für industrielle Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|
Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte | Min. Isolationswiderstand(MΩ) | 100; (500 V DC) |
Sie befinden sich auf der Seite für Vortex-Durchflussmesser, die Teilenummer ist SV5050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SV5050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Entwurf
Stromverbrauch(mA)
Nenndruck(psi)
Elektrischer Anschluss - Stecker
Verpolungsschutz
Ausgabefunktion
Mediumtemperatur(°F)
Anzahl der digitalen Ausgänge
Kurzschlussschutz
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Kommunikationsschnittstelle
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Überlastschutz
Temperatur in der Umgebung(°F)
IO-Link Revision
Erforderlicher Master-Port-Typ
Übersetzung
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Schutz
Einschaltverzögerungszeit(s)
Kavitation
Werkstoffe
Analoger Stromausgang(mA)
Prozessanschluss
Genauigkeit(K)
Lagertemperatur(°C)
Mess-Element
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Min. Berstdruck(MPa)
Temperatur in der Umgebung(°C)
Anzahl der analogen Ausgänge
Mediumtemperatur(°C)
Gesamtzahl der Ausgänge
Reproduzierbarkeit
Max. Last(Ω)
Ausgangssignal
Anzugsdrehmoment(Nm)
Messbereich
Anwendungsmedien
Nenndruck(MPa)
Messgenauigkeit (im Messbereich)
Montage
Werkstoffe (benetzte Teile)
Min. Berstdruck(Bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SV4150 |
SV4200 |
SV4204 |
SV5150 |
SV5200 |
SV5204 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Schutz | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | Kavitation | Werkstoffe | Stromverbrauch (mA) | Nenndruck (psi) | Elektrischer Anschluss - Stecker | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Genauigkeit (K) | Lagertemperatur (°C) | Mess-Element | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Min. Berstdruck (MPa) | Temperatur in der Umgebung (°C) | Verpolungsschutz | Anzahl der analogen Ausgänge | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Gesamtzahl der Ausgänge | Reproduzierbarkeit | Max. Last (Ω) | Mediumtemperatur (°F) | Anzahl der digitalen Ausgänge | Ausgangssignal | Kurzschlussschutz | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsdrehmoment (Nm) | Messbereich | Anwendungsmedien | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Nenndruck (MPa) | Überlastschutz | Temperatur in der Umgebung (°F) | Messgenauigkeit (im Messbereich) | IO-Link Revision | Montage | Erforderlicher Master-Port-Typ | Werkstoffe (benetzte Teile) | Übersetzung | Min. Berstdruck (Bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | - | 4-20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA)) | Gewindeanschluss G 1/2 DN8 | ± 0.3 ± 0.005 x T | - | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B) | 8-33 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% des Endwertes) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Analoges Signal | - | - | - | 12 | 0,9-15 l/min 0,133-2,21 m/s|0,9-15 l/min 0,133-2,21 m/s | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel | - | 1.2 | - | - | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | ETFE; PA 6T; EPDM | - | 25 | ||
405.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | - | Gewindeanschluss G 1/2 DN8 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | 0-60 | Ja | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | - | - | 2 | Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2.5 | IO-Link | 30 | 1-20 l/min 0,06-1,2 m³/h | Wasser | 100 | 1.2 | Ja | - | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
412.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | < 3 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | 4-20 | Gewindeanschluss G 1/2 DN8 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | 0-60 | Ja | 2 | - | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | - | - | Analoges Signal | Ja | - | - | 30 | 1-20 l/min 0,06-1,2 m³/h | Wasser | - | 1.2 | Ja | - | ± 2 % MEW | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - | ||
120.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 2,0 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 2,0 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2) | Gewindeanschluss G 3/4 DN10 | ± 0.3 ± 0.005 x T | - | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B) | 8-33 DC | - | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% des Endwertes) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Analoges Signal | - | - | - | 12 | 1,8-32 l/min 0,265-4,716 m/s Interner Heiztemperaturfühler: 1 K/mW Messbereich [°C]]: -40-100|1,8-32 l/min 0,265-4,716 m/s | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel | - | 1.2 | - | - | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | ETFE; PA 6T; EPDM | - | 25 | ||
419.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | - | Gewindeanschluss G 1/2 DN10 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | 0-60 | Ja | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | - | - | 2 | Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2.5 | IO-Link | 30 | 2-40 l/min 0,12-2,4 m³/h | Wasser | 100 | 1.2 | Ja | - | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
427.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | < 3 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | 4-20 | Gewindeanschluss G 1/2 DN10 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | 0-60 | Ja | 2 | - | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | - | - | Analoges Signal | Ja | - | - | 30 | 2-40 l/min 0,12-2,4 m³/h | Wasser | - | 1.2 | Ja | - | ± 2 % MEW | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - |