Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SV5614
Teilenummer
|
---|
SV5614 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Schutz | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | Kavitation | Werkstoffe | Stromverbrauch (mA) | Nenndruck (psi) | Elektrischer Anschluss - Stecker | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Genauigkeit (K) | Lagertemperatur (°C) | Mess-Element | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Min. Berstdruck (MPa) | Temperatur in der Umgebung (°C) | Verpolungsschutz | Anzahl der analogen Ausgänge | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Gesamtzahl der Ausgänge | Reproduzierbarkeit | Max. Last (Ω) | Mediumtemperatur (°F) | Anzahl der digitalen Ausgänge | Ausgangssignal | Kurzschlussschutz | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsdrehmoment (Nm) | Messbereich | Anwendungsmedien | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Nenndruck (MPa) | Überlastschutz | Temperatur in der Umgebung (°F) | Messgenauigkeit (im Messbereich) | IO-Link Revision | Montage | Erforderlicher Master-Port-Typ | Werkstoffe (benetzte Teile) | Übersetzung | Min. Berstdruck (Bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | < 3 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | 174 | - | 4-20 | Gewindeanschluss 1/2 "NPT DN10 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | Ja | 2 | - | - | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | 14-194 | - | Analoges Signal | Ja | - | - | 30 | 32-634 gph 0,55-10,55 gpm | Wasser | - | - | Ja | 32-140 | ± 2 % MEW | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - |
Loading...
Nenndruck(Bar) | 12 | Schutzklasse | III | Anwendung | Für industrielle Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|
Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte | Min. Isolationswiderstand(MΩ) | 100; (500 V DC) |
Sie befinden sich auf der Seite für Vortex-Durchflussmesser, die Teilenummer ist SV5614.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SV5614.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutz
Elektrischer Entwurf
Kavitation
Elektrischer Anschluss - Stecker
Lagertemperatur(°C)
Mess-Element
Min. Berstdruck(MPa)
Temperatur in der Umgebung(°C)
Ausgabefunktion
Mediumtemperatur(°C)
Anzahl der digitalen Ausgänge
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Kommunikationsschnittstelle
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Nenndruck(MPa)
IO-Link Revision
Montage
Erforderlicher Master-Port-Typ
Übersetzung
Min. Berstdruck(Bar)
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Einschaltverzögerungszeit(s)
Werkstoffe
Stromverbrauch(mA)
Nenndruck(psi)
Analoger Stromausgang(mA)
Prozessanschluss
Genauigkeit(K)
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Verpolungsschutz
Anzahl der analogen Ausgänge
Gesamtzahl der Ausgänge
Reproduzierbarkeit
Max. Last(Ω)
Mediumtemperatur(°F)
Ausgangssignal
Kurzschlussschutz
Anzugsdrehmoment(Nm)
Messbereich
Anwendungsmedien
Überlastschutz
Temperatur in der Umgebung(°F)
Messgenauigkeit (im Messbereich)
Werkstoffe (benetzte Teile)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SV4150 |
SV4200 |
SV4204 |
SV6050 |
SV6150 |
SV7050 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Schutz | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | Kavitation | Werkstoffe | Stromverbrauch (mA) | Nenndruck (psi) | Elektrischer Anschluss - Stecker | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Genauigkeit (K) | Lagertemperatur (°C) | Mess-Element | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Min. Berstdruck (MPa) | Temperatur in der Umgebung (°C) | Verpolungsschutz | Anzahl der analogen Ausgänge | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Gesamtzahl der Ausgänge | Reproduzierbarkeit | Max. Last (Ω) | Mediumtemperatur (°F) | Anzahl der digitalen Ausgänge | Ausgangssignal | Kurzschlussschutz | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsdrehmoment (Nm) | Messbereich | Anwendungsmedien | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Nenndruck (MPa) | Überlastschutz | Temperatur in der Umgebung (°F) | Messgenauigkeit (im Messbereich) | IO-Link Revision | Montage | Erforderlicher Master-Port-Typ | Werkstoffe (benetzte Teile) | Übersetzung | Min. Berstdruck (Bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | - | 4-20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA)) | Gewindeanschluss G 1/2 DN8 | ± 0.3 ± 0.005 x T | - | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B) | 8-33 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% des Endwertes) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Analoges Signal | - | - | - | 12 | 0,9-15 l/min 0,133-2,21 m/s|0,9-15 l/min 0,133-2,21 m/s | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel | - | 1.2 | - | - | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | ETFE; PA 6T; EPDM | - | 25 | ||
405.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | - | Gewindeanschluss G 1/2 DN8 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | 0-60 | Ja | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | - | - | 2 | Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | 2.5 | IO-Link | 30 | 1-20 l/min 0,06-1,2 m³/h | Wasser | 100 | 1.2 | Ja | - | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
412.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | < 3 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | 4-20 | Gewindeanschluss G 1/2 DN8 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | 0-60 | Ja | 2 | - | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | - | - | Analoges Signal | Ja | - | - | 30 | 1-20 l/min 0,06-1,2 m³/h | Wasser | - | 1.2 | Ja | - | ± 2 % MEW | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - | ||
120.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | - | 4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 3,125 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 3,125 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2) | Gewindeanschluss G 3/4 DN15 | ± 0.3 ± 0.005 x T | - | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B) | 8-33 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% des Endwertes) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Analoges Signal | - | - | - | 12 | 3,5-50 l/min 0,29-4,145 m/s|3,5-50 l/min 0,29-4,145 m/s | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel | - | 1.2 | - | - | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | ETFE; PA 6T; FKM | - | 25 | ||
120.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | - | 4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 3,125 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 3,125 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2) | Gewindeanschluss G 3/4 DN15 | ± 0.3 ± 0.005 x T | - | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B) | 8-33 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% des Endwertes) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Analoges Signal | - | - | - | 12 | 3,5-50 l/min 0,29-4,145 m/s|3,5-50 l/min 0,29-4,145 m/s | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel | - | 1.2 | - | - | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | ETFE; PA 6T; EPDM | - | 25 | ||
124.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 65 | < 2 | - | P(absolut) Entladung / P(Differenz) > 5,5 zur Vermeidung von Kavitation | PA 6T | - | - | - | 4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 5,313 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 5,313 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2) | Gewindeanschluss G 1 DN20 | ± 0.3 ± 0.005 x T | -30-85 | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B) | 8-33 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% des Endwertes) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Analoges Signal | - | - | - | 12 | 5-85 l/min 0,265-4,509 m/s Interner Heiztemperaturfühler: 1 K/mW Messbereich [°C]]: -40-100|5-85 l/min 0,265-4,509 m/s | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel | - | 1.2 | - | - | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser) | - | Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters | - | ETFE; PA 6T; FKM | - | 25 |