Teilenummer
|
---|
4495586 |
4495586KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reproduzierbarkeit mm (mm) | Readings_mm (mm) | Länge des beweglichen Messkontakts (mm) | Messtiefe mm (mm) | Messkraft (Text) | Messbereich | Fehlerlimit (mm) (mm) | Messkugel Durchmesser mm (mm) | Länge des festen Messkontakts (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.025 | 0.05 | 6 | 188 | 0.9 - 1.9 | 15 - 65 | 0.05 | 1.5 | 6 | ||
808.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.025 | 0.05 | 6 | 188 | 0.9 - 1.9 | 15 - 65 | 0.05 | 1.5 | 6 |
Loading...
IP-Schutzkategorie | IP 65 | Paket enthält | Testzertifikat |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Reproduzierbarkeit mm(mm)
Readings_mm(mm)
Länge des beweglichen Messkontakts(mm)
Messtiefe mm(mm)
Messkraft (Text)
Messbereich
Fehlerlimit (mm)(mm)
Messkugel Durchmesser mm(mm)
Länge des festen Messkontakts(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften