MarSurf M 310 mit Drucker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6910267
6910268
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Taster

4,457.14 €

1 7 Arbeitstage 2 µm

4,457.14 €

1 7 Arbeitstage 5 µm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle USB-A; USB-B; MarConnect (bidirektional); Micro-SD-Steckplatz für SD-/SDHC-Karten bis 32 GB Teststrecke nach ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm Weitbereichsnetzteil 100 bis 264 V
Kalibrierungsfunktion Dynamisch; Ra, Rz, Rsm Kurzhub nach ISO/JIS Frei wählbar Messprinzip Tastermethode
Maße in mm 160 mm x 77 mm x 50 mm Ausschaltung Ic nach ISO/JIS 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; automatische Filter; variabel Sonstige Schloss-/Passwortgeschützt, Datum/Uhrzeit
Messstrecke In nach ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm Sonde Induktiv-Kufentaster Akkus Lithium-Ionen-Akku, mindestens 1200 Messungen
Filter nach ISO/JIS Gauß-Filter nach ISO 16610-21 (früher ISO 11562), Spezialfilter nach DIN EN ISO 13565-1, Lambda s Filter nach DIN EN ISO 3274 (abschaltbar) Schutzart IP 40 Teststrecke Lt nach ISO/JIS 1,5 mm; 4,8 mm; 15 mm; N × Lc; variabel; automatisch
Messeinheiten metrisch/Zoll Speicherkapazität Mindestens 3900 Profile, mindestens 500.000 Ergebnisse, mindestens 1500 PDF-Datensätze, erweiterbar auf 32 GB mit Micro-SD-Card Nummer n der Probenlänge nach ISO/JIS Frei wählbar: 1 bis 16
Profilauflösung 8 nm Sprachen Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Niederländisch; Schwedisch; Russisch; Polieren; Tschechisch; Japanisch; Chinesisch; Koreanisch; Ungarisch; Türkisch; Rumänisch

Technischer Support