Teilenummer
|
---|
5324010 |
5324010KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maße a in mm (mm) | Maße f in mm (mm) | Maße c in mm (mm) | Anschluss g | Kompatibilität | Maße h in mm (mm) | Maße b in mm (mm) | Erhöhung der Messkraft | Maße e in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125.7 | 8 | 34 | M 2,5 | Mahr | 14 | 28 | 0,1 N/mm | 9.2 | ||
582.29 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 N/mm | - |
Loading...
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,197" | 200 µ" | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | ± 5 | Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Abstand zum oberen Anschlag | +5.3 | Empfindlichkeitsabweichung(%) | 0.3 | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 5,0 mm(µm) | 20 |
IP-Schutzkategorie | IP 64 | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | 8 µ" | Paket enthält | Anleitung; Kappe für Radialkabelausgang; Schlüssel zur Hubvoreinstellung |
Messkraft (Text) | 0.75 N +/- 0.15N | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 2,0 mm(µm) | 4 | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | 40 µ" |
Kabellänge(m) | 2.5 | Temperaturkoeffizient(µm/°C) | 0.15 | Reproduzierbarkeit µm(µm) | 0.2 |
Maße d in mm(mm) | 6 | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll | ± .197" | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079" | 160 µ" |
Abstand zum unteren Anschlag | -5.3 | Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) | - .20" | Abstand zum oberen Anschlag (Zoll) | + .20" |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maße a in mm(mm)
Maße f in mm(mm)
Maße c in mm(mm)
Anschluss g
Kompatibilität
Maße h in mm(mm)
Maße b in mm(mm)
Erhöhung der Messkraft
Maße e in mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften