Teilenummer
|
---|
5313049 |
5313049DKS |
5313049KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020" | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039" | Temperaturkoeffizient (µm/°C) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll | Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) | Abstand zum oberen Anschlag (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 µ" | 6 µ" | 8 µ" | 160 µ" | 0.15 | ± .039" | - .043" | + .043" | ||
788.57 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
774.29 € | 1 | 42 Arbeitstage | 40 µ" | 6 µ" | 8 µ" | 160 µ" | 0.15 | ± .039" | - .043" | + .043" |
Loading...
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | ± 1 | Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 0.2 | Abstand zum oberen Anschlag | +1.1 |
---|---|---|---|---|---|
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,5 mm(µm) | 1 | Empfindlichkeitsabweichung(%) | 1 | IP-Schutzkategorie | IP 62 |
Messkraft (Text) | 0,75 N +/- 0,15 N | Kabellänge(m) | 1.5 | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 1,0 mm(µm) | 4 |
Reproduzierbarkeit µm(µm) | 0.15 | Kompatibilität | Mahr LVDT | Abstand zum unteren Anschlag | 1.1 |
Erhöhung der Messkraft | 0,15 N/mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020"
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039"
Temperaturkoeffizient(µm/°C)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll
Abstand zum unteren Anschlag (Zoll)
Abstand zum oberen Anschlag (Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften