Induktiv-Taster Millimar 1303

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5313030
5313030DKS
5313030KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020" Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039" Temperaturkoeffizient
(µm/°C)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) Abstand zum oberen Anschlag (Zoll)

556.57 €

1 31 Arbeitstage 20 µ"4 µ"8 µ"80 µ"0.09± .039"- .043 ... 0"+ .106"

621.71 €

1 42 Arbeitstage --------

607.43 €

1 42 Arbeitstage 20 µ"4 µ"8 µ"80 µ"0.09± .039"- .043 ... 0"+ .106"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde ± 1 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 0.2 Abstand zum oberen Anschlag +2.7
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,5 mm(µm) 0.5 Empfindlichkeitsabweichung(%) 0.3 IP-Schutzkategorie IP 64
Paket enthält Schlüssel zur Hubvoreinstellung Messkraft (Text) 0,75 N +/- 0,15 N Kabellänge(m) 1.5
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 1,0 mm(µm) 2 Reproduzierbarkeit µm(µm) 0.1 Kompatibilität Mahr LVDT
Abstand zum unteren Anschlag -1.1 . . . 0 Erhöhung der Messkraft 0,4 N/mm

Technischer Support