Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2103200
Datenschnittstelle | Digimatic; Opto RS-232C; USB; drahtlos | Testschritte | 1 | Energieversorgung | Batteriebetrieb, ca. 3000 h |
---|---|---|---|---|---|
Statistische Funktionen | Differenz, Nenndurchschnitt | Programme | 1 | IP-Schutzkategorie | IP 54 |
Paket enthält | Anleitung; Versorgungsschlauch AHO-2 | Vergrößerung | 5000:1; 2500:1; 1260:1 | Eingänge für pneumatische Messgeräte | 1 |
Eigenschaften | 1 | Dynamische Funktionen | MAX, MIN, MAX-MIN | Skaleneinteilung µm | 0,5; 1; 2 |
Kompatibilität | Federal | Toleranzanzeige | Zwei – über/unter (3 Klassen) | Skalenteilung in Zoll | .00002''; .00005"; .0001'' |
Anzeige | Analoganzeige mit einer Digitalanzeige |
Sie befinden sich auf der Seite für Mobiles pneumatisches Längenmessgerät Millimar µDimensionair®II, die Teilenummer ist 2103200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2103200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften