Teilenummer
|
---|
4107005 |
4107005DKS |
4107005KAL |
4107107 |
4107107DKS |
4107107KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Readings_mm (mm) | Reichweite pro Umdrehung in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.01 | 1 | ||
145.70 € | 1 | 42 Arbeitstage | 0.01 | 1 | ||
139.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.01 | 1 | ||
106.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.02 | 2 | ||
121.20 € | 1 | 42 Arbeitstage | 0.02 | 2 | ||
115.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.02 | 2 |
Loading...
Scale_diameter_mm(mm) | 34 | Tiefenstab | rechteckig | Zifferblattfarbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Paket enthält | Gehäuse | Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser; Innendurchmesser | Messbereich | 0 - 150 |
Fehlerlimit (mm)(mm) | 0.03 | Standard | DIN 862 | Reibrad | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Readings_mm(mm)
Reichweite pro Umdrehung in mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften