Teilenummer
|
---|
4154031 |
4154031KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Readings_mm (mm) | Ebenheit in µm (µm) | Paket enthält | Parallelenfehler in µm (µm) | Messbereich des Messkomparators (Messschraube) Zoll | Anzeigeinstrument | Messbereich | Standard | Spindle thread pitch_mm (mm) | Skalenteilung in Zoll | Fehlergrenze in Zoll (Text) | Error limit_µm (µm) | Messbereich, Messkomparator (Messschraube) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.005 | 0.2 | Anleitung | 2 | - | Ohne Auslesung | 0 - 50 | DIN 863-3 | 0.5 | - | - | 2 | ± | ||
983.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.005 | 0.2 | Anleitung | 2 | - | Ohne Auslesung | 0 - 50 | DIN 863-3 | 0.5 | - | - | 2 | ± |
Loading...
Spindle diameter_mm(mm) | 7.5 | Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich des Messkomparators (Messschraube) Zoll
Skalenteilung in Zoll
Fehlergrenze in Zoll (Text)
Readings_mm(mm)
Ebenheit in µm(µm)
Paket enthält
Parallelenfehler in µm(µm)
Anzeigeinstrument
Messbereich
Standard
Spindle thread pitch_mm(mm)
Error limit_µm(µm)
Messbereich, Messkomparator (Messschraube)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften