Digitales Mikrometer Micromar 40 EWRi-S

Digitales Mikrometer Micromar 40 EWRi-S
Funktionen:
RESET (Anzeige auf Null setzen)
ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zu ORIGIN zu verlieren)
mm/Zoll
ORIGIN (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
TOL (Eingabe von Toleranz und Warngrenzen)
HOLD (Speicherung der Messgrößen)
DATA (Datenübertragung)
Bidirektionale Schnittstelle (externe Aus- und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Sperrfunktionen durch Software MarCom)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4157141
4157141DKS
4157141KAL
4157142
4157142DKS
4157142KAL
4157143
4157143DKS
4157143KAL
4157144
4157144DKS
4157144KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich Error limit_µm
(µm)

792.00 €

1 7 Arbeitstage 0 - 254

813.50 €

1 42 Arbeitstage 0 - 254

808.60 €

1 7 Arbeitstage 0 - 254

984.00 €

1 9 Arbeitstage 25 - 504

1,024.24 €

1 42 Arbeitstage 25 - 504

1,011.50 €

1 7 Arbeitstage 25 - 504

1,010.00 €

1 7 Arbeitstage 50 - 755

1,050.24 €

1 42 Arbeitstage 50 - 755

1,037.50 €

1 7 Arbeitstage 50 - 755

1,055.00 €

1 7 Arbeitstage 75 - 1005

1,095.24 €

1 42 Arbeitstage 75 - 1005

1,082.50 €

1 7 Arbeitstage 75 - 1005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle Integriert/drahtlos Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 2 Jahre Spindle diameter_mm(mm) 6.5
IP-Schutzkategorie IP 65 Paket enthält Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse Auflösung mm/Zoll 0.001 / .00005"
Höhe der Ziffern(mm) 10 Standard DIN 863-3 Spindle thread pitch_mm(mm) 5

Technischer Support