Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4324060
Teilenummer
|
---|
4324060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm (µm) | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Readings_mm (mm) | Zifferblattfarbe | Art des Ziffernblatts | Messbereich in mm (mm) | Fehlergrenze 1 Umdrehung µm (µm) | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm (µm) | Abdichtungsreserve mm (mm) | Fehlergrenze Messbereich µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 5 | 3 | 0.01 | Weiß | 0 - 100 | 5 | 10 | 3 | DIN 878 | 9 | 0.1 | 12 |
Loading...
Paket enthält | Gehäuse |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Messuhren MarCator A, die Teilenummer ist 4324060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4324060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm(µm)
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm)
Readings_mm(mm)
Zifferblattfarbe
Art des Ziffernblatts
Messbereich in mm(mm)
Fehlergrenze 1 Umdrehung µm(µm)
Reproduzierbarkeit µm(µm)
Standard
Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm(µm)
Abdichtungsreserve mm(mm)
Fehlergrenze Messbereich µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4324050 |
4324050DKS |
4324050KAL |
4324060DKS |
4324060KAL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm (µm) | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Readings_mm (mm) | Zifferblattfarbe | Art des Ziffernblatts | Messbereich in mm (mm) | Fehlergrenze 1 Umdrehung µm (µm) | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm (µm) | Abdichtungsreserve mm (mm) | Fehlergrenze Messbereich µm (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 5 | 3 | 0.01 | Weiß | 0 -50 | 3 | 9 | 3 | DIN 878 | 8 | 0.1 | 10 | ||
83.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 3 | 0.01 | - | 0 -50 | 3 | 9 | 3 | - | 8 | 0.1 | 10 | ||
96.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
92.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 3 | 0.01 | - | 0 - 100 | 5 | 10 | 3 | - | 9 | 0.1 | 12 |