Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4311070
Teilenummer
|
---|
4311070 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm (µm) | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Readings_mm (mm) | Art des Ziffernblatts | Messbereich in mm (mm) | Fehlergrenze 1 Umdrehung µm (µm) | Stoßsichere Bewegung | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm (µm) | Abdichtungsreserve mm (mm) | Fehlergrenze Messbereich µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 0.001 | 0-100 | 1 | 3 | wahr | 1.5 | Werksnorm | 2 | 4 | 4 |
Loading...
Paket enthält | Gehäuse |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr MarCator 810 SM, die Teilenummer ist 4311070.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4311070.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm(µm)
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm)
Readings_mm(mm)
Art des Ziffernblatts
Messbereich in mm(mm)
Fehlergrenze 1 Umdrehung µm(µm)
Stoßsichere Bewegung
Reproduzierbarkeit µm(µm)
Standard
Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm(µm)
Abdichtungsreserve mm(mm)
Fehlergrenze Messbereich µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4311070DKS |
4311070KAL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm (µm) | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Readings_mm (mm) | Art des Ziffernblatts | Messbereich in mm (mm) | Fehlergrenze 1 Umdrehung µm (µm) | Stoßsichere Bewegung | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm (µm) | Abdichtungsreserve mm (mm) | Fehlergrenze Messbereich µm (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
250.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 0.001 | 0-100 | 1 | 3 | wahr | 1.5 | - | 2 | 4 | 4 |