Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4308970KAL
Teilenummer
|
---|
4308970KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abweichungsbereich fe in Zoll (Text) | Teilmessbereich ft (µm) (µm) | Maße a in mm (mm) | Maße f in mm (mm) | Messkraft (N) | Scale_diameter_mm (mm) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text) | Gesamtabweichungsbereich fges in Zoll (Text) | Readings_mm (mm) | Maße c in mm (mm) | Zifferblattfarbe | Art des Ziffernblatts | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Paket enthält | Fehlerspanne fe (µm) (µm) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Gesamtspanne der Fehler fges (µm) (µm) | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Skalenteilung in Zoll | Maße d in mm (mm) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll | Reichweite pro Umdrehung in mm (mm) | Teilmessbereich ft in Zoll (Text) | Maße e in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00012" | 0 | 40.5 | 99 | 0.15 | - | - | - | .008" | .00016" | - | 13.6 | Grün | 4-0-4 | .0001" | Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a3/8 | - | .00008" | - | - | Werksnorm | .0001'' | 17.8 | ± .004" | - | .00008" | 75 |
Loading...
MarTest Modell | Für hochpräzise Messungen | Gehäusedesign | Standardmodell |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Prüfindikator MarTest SGM, die Teilenummer ist 4308970KAL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4308970KAL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Scale_diameter_mm(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm)
Readings_mm(mm)
Fehlerspanne fe (µm)(µm)
Gesamtspanne der Fehler fges (µm)(µm)
Reproduzierbarkeit µm(µm)
Reichweite pro Umdrehung in mm(mm)
Abweichungsbereich fe in Zoll (Text)
Teilmessbereich ft (µm)(µm)
Maße a in mm(mm)
Maße f in mm(mm)
Messkraft(N)
Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text)
Gesamtabweichungsbereich fges in Zoll (Text)
Maße c in mm(mm)
Zifferblattfarbe
Art des Ziffernblatts
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Paket enthält
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Standard
Skalenteilung in Zoll
Maße d in mm(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll
Teilmessbereich ft in Zoll (Text)
Maße e in mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4308200 |
4308200DKS |
4308200KAL |
4308970 |
4308970DKS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Abweichungsbereich fe in Zoll (Text) | Teilmessbereich ft (µm) (µm) | Maße a in mm (mm) | Maße f in mm (mm) | Messkraft (N) | Scale_diameter_mm (mm) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text) | Gesamtabweichungsbereich fges in Zoll (Text) | Readings_mm (mm) | Maße c in mm (mm) | Zifferblattfarbe | Art des Ziffernblatts | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Paket enthält | Fehlerspanne fe (µm) (µm) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Gesamtspanne der Fehler fges (µm) (µm) | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Skalenteilung in Zoll | Maße d in mm (mm) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll | Reichweite pro Umdrehung in mm (mm) | Teilmessbereich ft in Zoll (Text) | Maße e in mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.50 € | 1 | 15 Arbeitstage | - | 2 | 40.5 | 99 | 0.15 | 38 | ± 0.1 | 2 | - | - | 0.002 | 13.6 | Gelb | 100-0-100 | - | Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a8 | 3 | - | 4 | 1.5 | DIN 2270 | - | 17.8 | - | 0.2 | - | 75 | ||
173.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | ± | - | - | - | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
168.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 0.15 | 38 | ± 0.1 | 2 | - | - | 0.002 | - | - | 100-0-100 | - | - | 3 | - | 4 | 1.5 | - | - | 17.8 | - | 0.2 | - | - | ||
152.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00012" | - | 40.5 | 99 | 0.15 | - | - | - | .008" | .00016" | - | 13.6 | Grün | 4-0-4 | .0001" | Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a3/8 | - | .00008" | - | - | Werksnorm | .0001'' | 17.8 | ± .004" | - | .00008" | 75 | ||
173.00 € | 1 | auf Anfrage | .00012" | - | 40.5 | 99 | 0.15 | - | - | - | .008" | .00016" | - | 13.6 | Grün | 4-0-4 | .0001" | Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a3/8 | - | .00008" | - | - | Werksnorm | .0001'' | 17.8 | ± .004" | - | .00008" | 75 |