Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4338100
Teilenummer
|
---|
4338100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlergrenze Ge (µm) (µm) | Messkraft (N) | Scale_diameter_mm (mm) | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Zifferblattfarbe | Art des Ziffernblatts | Fehlergrenze Gges (µm) (µm) | Fehlergrenze Gt (µm) (µm) | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Abdichtungsreserve mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 1.5 | 3.5 | 110 | 1 | Gelb | 120-0-120 | 2 | 0.7 | 0.5 | Werksnorm | 4 |
Loading...
Paket enthält | Kabelauslöser; Gehäuse | Stoßsichere Bewegung | wahr |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Mechanischer Messkomparator Millimess 1000 A, die Teilenummer ist 4338100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4338100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fehlergrenze Ge (µm)(µm)
Messkraft(N)
Scale_diameter_mm(mm)
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm)
Zifferblattfarbe
Art des Ziffernblatts
Fehlergrenze Gges (µm)(µm)
Fehlergrenze Gt (µm)(µm)
Reproduzierbarkeit µm(µm)
Standard
Abdichtungsreserve mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4338100DKS |
4338100KAL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Fehlergrenze Ge (µm) (µm) | Messkraft (N) | Scale_diameter_mm (mm) | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Zifferblattfarbe | Art des Ziffernblatts | Fehlergrenze Gges (µm) (µm) | Fehlergrenze Gt (µm) (µm) | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Abdichtungsreserve mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746.50 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
741.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 3.5 | 110 | 1 | - | 120-0-120 | 2 | 0.7 | 0.5 | - | 4 |