Teilenummer
|
---|
4336030 |
4336030KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Datenschnittstelle | Messbereich Zoll | IP-Schutzkategorie | Messspindelschutzkappe | Messkraft (Text) | Messbereich in mm (mm) | Höhe der Ziffern (mm) | Fehlerlimit (mm) (mm) | Auflösung (Text) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | IP 52 | wahr | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.005 | 0.001 / 0.00005 | ||
395.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | IP 52 | wahr | 0.5 - 1 | 12.5 | 12 | 0.005 | 0.001 / 0.00005 |
Loading...
Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre | Paket enthält | Anleitung; Batterie | Standard | Werksnorm |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Datenschnittstelle
Messbereich Zoll
IP-Schutzkategorie
Messspindelschutzkappe
Messkraft (Text)
Messbereich in mm(mm)
Höhe der Ziffern(mm)
Fehlerlimit (mm)(mm)
Auflösung (Text)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften