Teilenummer
|
---|
4337130 |
4337130KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Datenschnittstelle | Messbereich Zoll | IP-Schutzkategorie | Messspindelschutzkappe | Messkraft (Text) | Messbereich in mm (mm) | Höhe der Ziffern (mm) | Fehlerlimit (mm) (mm) | Auflösung (Text) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | IP 42 | - | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
370.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Digimatic; Opto RS-232C; USB | .5" | IP 42 | - | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 |
Loading...
Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre | Paket enthält | Anleitung; Batterie | Standard | Werksnorm |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messspindelschutzkappe
Datenschnittstelle
Messbereich Zoll
IP-Schutzkategorie
Messkraft (Text)
Messbereich in mm(mm)
Höhe der Ziffern(mm)
Fehlerlimit (mm)(mm)
Auflösung (Text)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften