Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4326000
Teilenummer
|
---|
4326000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zifferblattfarbe | IP-Schutzkategorie | Art des Ziffernblatts | Paket enthält | Messbereich in mm (mm) | Fehlergrenze 1 Umdrehung µm (µm) | Standard | Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm (µm) | Fehlergrenze Messbereich µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | Weiß | IP 54 | 0 - 50 | - | 3 | 9 | DIN 878 | 8 | 10 |
Loading...
Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm(µm) | 5 | Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 3 | Readings_mm(mm) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Messspindelschutzkappe | wahr | Stoßsichere Bewegung | wahr | Reproduzierbarkeit µm(µm) | 3 |
Abdichtungsreserve mm(mm) | 0.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasser- und staubgeschützte Messuhr MarCator SW, die Teilenummer ist 4326000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4326000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Paket enthält
Zifferblattfarbe
IP-Schutzkategorie
Art des Ziffernblatts
Messbereich in mm(mm)
Fehlergrenze 1 Umdrehung µm(µm)
Standard
Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm(µm)
Fehlergrenze Messbereich µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4315000 |
4315000KAL |
4326000KAL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zifferblattfarbe | IP-Schutzkategorie | Art des Ziffernblatts | Paket enthält | Messbereich in mm (mm) | Fehlergrenze 1 Umdrehung µm (µm) | Standard | Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm (µm) | Fehlergrenze Messbereich µm (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Weiß | IP 54 | 0 - 100 | Gehäuse | 10 | 10 | DIN 878 | 9 | 15 | ||
123.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0 - 100 | - | 10 | 10 | - | 9 | 15 | ||
123.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0 - 50 | - | 3 | 9 | - | 8 | 10 |