Prüfindikator MarTest 800 SRM (4308250)

Prüfindikator MarTest 800 SRM 4308250

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 4308250

Marke: MAHR

Preis: 217.50

Lieferzeit: 15 Arbeitstage


Technische Daten:

Abweichungsbereich fe in Zoll (Text): -

Teilmessbereich ft (µm): 2 µm

Maße a in mm: 40.5 mm

Maße f in mm: 99 mm

Messkraft: 0.15 N


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4308250

Teilenummer
4308250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abweichungsbereich fe in Zoll (Text) Teilmessbereich ft (µm)
(µm)
Maße a in mm
(mm)
Maße f in mm
(mm)
Messkraft
(N)
Scale_diameter_mm
(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Hysteresefehler des Messwertes µm
(µm)
Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text) Gesamtabweichungsbereich fges in Zoll (Text) Readings_mm
(mm)
Maße c in mm
(mm)
Zifferblattfarbe Art des Ziffernblatts Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) Paket enthält Fehlerspanne fe (µm)
(µm)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) Gesamtspanne der Fehler fges (µm)
(µm)
Reproduzierbarkeit µm
(µm)
Standard Skalenteilung in Zoll Maße d in mm
(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll Reichweite pro Umdrehung in mm
(mm)
Teilmessbereich ft in Zoll (Text) Maße e in mm
(mm)

217.50 €

1 15 Arbeitstage -240.5990.1538± 0.23--0.00213.6Gelb100-0-100-Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a83-51.5Werksnorm-17.8-0.2-75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

MarTest Modell Für hochpräzise Messungen Gehäusedesign Standardmodell

Technischer Support