Digitalindikator MarCator 1086 WR

Digitalindikator MarCator 1086 WR
Funktionen:
ON/OFF
RESET (Anzeige auf Null setzen)
mm/Zoll
Umkehrung der Zählrichtung
PRESET (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
TOL (Toleranzgrenzwerte eingeben)
<0> (Toleranz GO/NO GO-Anzeigemodus)
ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum Preset zu verlieren)
DATA (Datenübertragung über Verbindungskabel)
Faktor (einstellbar)
LOCK (individuelles Schloss)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4337640
4337640DKS
4337640KAL
4337641
4337641DKS
4337641KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich Zoll Messkraft (Text) Messbereich in mm
(mm)
Fehlerlimit (mm)
(mm)

531.00 €

1 61 Arbeitstage .5"0.65 - 1.412.50.004

558.00 €

1 42 Arbeitstage ---

551.50 €

1 7 Arbeitstage .5"0.65 - 1.412.50.004

597.00 €

1 31 Arbeitstage 1"1 - 2.25250.004

624.00 €

1 42 Arbeitstage ---

617.50 €

1 7 Arbeitstage 1"1 - 2.25250.004

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle Digimatic; Opto RS-232C; USB Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 3 Jahre IP-Schutzkategorie IP 54
Messspindelschutzkappe wahr Paket enthält Anleitung; Batterie Höhe der Ziffern(mm) 11
Standard Werksnorm Auflösung (Text) /

Technischer Support