Teilenummer
|
---|
4334071 |
4334071DKS |
4334071KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlergrenze Ge (µm) (µm) | Messkraft (N) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Readings_mm (mm) | Zifferblattfarbe | Art des Ziffernblatts | Fehlergrenze Gges (µm) (µm) | Fehlergrenze Gt (µm) (µm) | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Abdichtungsreserve mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.7 | - | 0.5 | - | Gelb | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | DIN 879-1 | 2.8 | ||
295.50 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 0.7 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
290.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.7 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 |
Loading...
Scale_diameter_mm(mm) | 50 | Paket enthält | Gehäuse | Stoßsichere Bewegung | wahr |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde
Readings_mm(mm)
Zifferblattfarbe
Standard
Fehlergrenze Ge (µm)(µm)
Messkraft(N)
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm)
Art des Ziffernblatts
Fehlergrenze Gges (µm)(µm)
Fehlergrenze Gt (µm)(µm)
Reproduzierbarkeit µm(µm)
Abdichtungsreserve mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften