Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4334011
Teilenummer
|
---|
4334011 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlergrenze Ge (µm) (µm) | Messkraft (N) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Readings_mm (mm) | Zifferblattfarbe | Art des Ziffernblatts | Fehlergrenze Gges (µm) (µm) | Fehlergrenze Gt (µm) (µm) | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Abdichtungsreserve mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 3 | - | 0.5 | - | Gelb | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | Werksnorm | 2.8 |
Loading...
Scale_diameter_mm(mm) | 50 | Paket enthält | Gehäuse | Stoßsichere Bewegung | wahr |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Mechanischer Messkomparator Millimess, die Teilenummer ist 4334011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4334011.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde
Readings_mm(mm)
Fehlergrenze Ge (µm)(µm)
Messkraft(N)
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm)
Zifferblattfarbe
Art des Ziffernblatts
Fehlergrenze Gges (µm)(µm)
Fehlergrenze Gt (µm)(µm)
Reproduzierbarkeit µm(µm)
Standard
Abdichtungsreserve mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4333000 |
4333000DKS |
4333000KAL |
4334011DKS |
4334011KAL |
4334050 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Fehlergrenze Ge (µm) (µm) | Messkraft (N) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | Hysteresefehler des Messwertes µm (µm) | Readings_mm (mm) | Zifferblattfarbe | Art des Ziffernblatts | Fehlergrenze Gges (µm) (µm) | Fehlergrenze Gt (µm) (µm) | Reproduzierbarkeit µm (µm) | Standard | Abdichtungsreserve mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | 3.5 | 1 | - | 1 | - | Weiß | 130-0-130 | 4 | 3 | 1 | Werksnorm | 2.5 | ||
266.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
261.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3.5 | 1 | - | 1 | - | - | 130-0-130 | 4 | 3 | 1 | - | 2.5 | ||
295.50 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 3 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
290.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 3 | - | 0.5 | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
275.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | Gelb | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | DIN 879-1 | 2.8 |