Teilenummer
|
---|
4337665 |
4337665KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Energieversorgung | Messbereich Zoll | IP-Schutzkategorie | Messkraft (Text) | Messbereich in mm (mm) | Höhe der Ziffern (mm) | Fehlerlimit (mm) (mm) | Auflösung (Text) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Batteriebetrieb | 1" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 25 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
695.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Batteriebetrieb | 1" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 25 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 |
Loading...
Datenschnittstelle | Digimatic; Opto-RS-232C; USB; integrierter Drahtlos- | Paket enthält | Anleitung; Batterie | Standard | Werksnorm |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Energieversorgung
Messbereich Zoll
IP-Schutzkategorie
Messkraft (Text)
Messbereich in mm(mm)
Höhe der Ziffern(mm)
Fehlerlimit (mm)(mm)
Auflösung (Text)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften