Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4334900
Teilenummer
|
---|
4334900 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlergrenze Gges in Zoll (Text) | Messkraft (N) | Zifferblattfarbe | Fehlergrenze Gt in Zoll (Text) | Art des Ziffernblatts | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Standard | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll | Fehlergrenze Ge in Zoll (Text) | Abdichtungsreserve mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00006" | 1 | Weiß | .000035" | .002"-0-.002" | .000025" | .000025" | Werksnorm | ± .0020" | .00005" | - |
Loading...
Scale_diameter_mm(mm) | 50 | Paket enthält | Gehäuse; Adapterbuchse 940, 8 mm zu 3/8" | Stoßsichere Bewegung | wahr |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Mechanischer Messkomparator Millimess Z, die Teilenummer ist 4334900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4334900.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abdichtungsreserve mm(mm)
Fehlergrenze Gges in Zoll (Text)
Messkraft(N)
Zifferblattfarbe
Fehlergrenze Gt in Zoll (Text)
Art des Ziffernblatts
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Standard
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll
Fehlergrenze Ge in Zoll (Text)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4333900 |
4333900DKS |
4333900KAL |
4334900DKS |
4334900KAL |
4335900 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Fehlergrenze Gges in Zoll (Text) | Messkraft (N) | Zifferblattfarbe | Fehlergrenze Gt in Zoll (Text) | Art des Ziffernblatts | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Standard | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll | Fehlergrenze Ge in Zoll (Text) | Abdichtungsreserve mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00012" | 1 | Weiß | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | Werksnorm | ± .0050" | .0001" | - | ||
266.00 € | 1 | auf Anfrage | .00012" | 1 | - | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | - | ± .0050" | .0001" | - | ||
261.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00012" | 1 | - | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | - | ± .0050" | .0001" | - | ||
266.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
261.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00006" | 1 | - | .000035" | .002"-0-.002" | .000025" | .000025" | - | ± .0020" | .00005" | - | ||
431.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00003" | 1 | Weiß | .000014" | .001"-0-.001" | .00001" | .00001" | Werksnorm | ± .0010" | .00002" | - |