Teilenummer
|
---|
4334900 |
4334900KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlergrenze Gges in Zoll (Text) | Messkraft (N) | Zifferblattfarbe | Fehlergrenze Gt in Zoll (Text) | Art des Ziffernblatts | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Standard | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll | Fehlergrenze Ge in Zoll (Text) | Abdichtungsreserve mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00006" | 1 | Weiß | .000035" | .002"-0-.002" | .000025" | .000025" | Werksnorm | ± .0020" | .00005" | - | ||
261.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | .00006" | 1 | - | .000035" | .002"-0-.002" | .000025" | .000025" | - | ± .0020" | .00005" | - |
Loading...
Scale_diameter_mm(mm) | 50 | Paket enthält | Gehäuse; Adapterbuchse 940, 8 mm zu 3/8" | Stoßsichere Bewegung | wahr |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zifferblattfarbe
Standard
Abdichtungsreserve mm(mm)
Fehlergrenze Gges in Zoll (Text)
Messkraft(N)
Fehlergrenze Gt in Zoll (Text)
Art des Ziffernblatts
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll
Fehlergrenze Ge in Zoll (Text)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften