Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0133.05
Teilenummer
|
---|
K0133.05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | 74 | M10 | 95 | 22 | 131 | 70 | 42.5 | 30 | 30 | 10 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Thermoplast |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spanngelenke (K0133), die Teilenummer ist K0133.05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0133.05.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Größe
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0133.01 |
K0133.02 |
K0133.03 |
K0133.04 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Größe | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 8 | 28 | M8 | 65 | 8.5 | 72 | 31 | 29 | 13 | 13 | 5 | ||
31.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 10 | 32 | M8 | 65 | 9.5 | 76 | 35 | 29 | 15 | 15 | 5 | ||
35.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 12 | 36 | M8 | 65 | 10.5 | 81 | 40 | 29 | 18 | 17 | 6 | ||
43.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 45 | M10 | 80 | 13.5 | 103 | 50 | 37.5 | 22 | 22 | 6 |