Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0136.1212
Teilenummer
|
---|
K0136.1212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Innendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | 12 | 20 | 21 | 77.2 | 23 | 17 | 20 | 37.2 | 35.6 | 75 | 24 | 15.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Farbe Grundkörper | schwarz | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | hochglanzverchromt |
Sie befinden sich auf der Seite für Spanngelenke (K0136), die Teilenummer ist K0136.1212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0136.1212.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Größe
D=Innendurchmesser(mm)
D1=Innendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0136.0606 |
K0136.0808 |
K0136.1010 |
K0136.1616 |
K0136.2020 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Größe | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Innendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 6 | 6 | 14 | 12 | 43.6 | 15 | 9 | 14 | 19.6 | 18 | 38 | 13 | 8.5 | ||
35.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 8 | 8 | 16 | 14 | 54.6 | 17 | 12 | 16 | 25.6 | 24 | 50 | 18 | 12 | ||
39.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 10 | 10 | 18 | 14 | 60.6 | 20 | 15 | 18 | 25.6 | 24 | 50 | 22 | 14.5 | ||
42.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 16 | 25 | 21 | 90.2 | 31 | 22 | 25 | 37.2 | 35.6 | 75 | 29.5 | 18.5 | ||
48.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | 20 | 30 | 21 | 98.2 | 36 | 25 | 30 | 37.2 | 35.6 | 75 | 30 | 17.5 |