Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0134.01
Teilenummer
|
---|
K0134.01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 8 | 28 | M8 | 50 | 8.5 | 90 | 42 | 24 | 24 | 13 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Thermoplast |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spanngelenke einzeln verstellbar (K0134), die Teilenummer ist K0134.01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0134.01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Größe
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0134.02 |
K0134.03 |
K0134.04 |
K0134.05 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Größe | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 10 | 32 | M8 | 50 | 9.5 | 100 | 52 | 24 | 32 | 15 | ||
37.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 12 | 36 | M8 | 50 | 10.5 | 104 | 56 | 24 | 34 | 17 | ||
47.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 45 | M10 | 75 | 13.5 | 143.2 | 72 | 35.6 | 44 | 22 | ||
72.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | 74 | M10 | 75 | 22 | 173.2 | 102 | 35.6 | 62 | 30 |