Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1446.122338
Teilenummer
|
---|
K1446.122338 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Komponente | B2 (mm) | B3 (mm) | D2=Passbohrung | D3=Zylinderschraube DIN 7984 | D4=Außendurchmesser (mm) | Bohrungs-Ø D1 (mm) | H=Höhe (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | Edelstahl | blank | 12 | 12 | 3H8 | M3 | 23 | 4.2 | 13.5 | 38 |
Loading...
Form | B |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rastelemente, Form B mit Innenverzahnung (K1446), die Teilenummer ist K1446.122338.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1446.122338.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Material Komponente
Oberfläche Komponente
B2(mm)
B3(mm)
D2=Passbohrung
D3=Zylinderschraube DIN 7984
D4=Außendurchmesser(mm)
Bohrungs-Ø D1(mm)
H=Höhe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1446.123346 |
K1446.22338 |
K1446.23346 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Komponente | B2 (mm) | B3 (mm) | D2=Passbohrung | D3=Zylinderschraube DIN 7984 | D4=Außendurchmesser (mm) | Bohrungs-Ø D1 (mm) | H=Höhe (mm) | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | Edelstahl | blank | 18 | 18 | 5H8 | M5 | 33 | 6.2 | 19.5 | 46 | ||
11.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | brüniert | Stahl | geschwärzt | 12 | 12 | 3H8 | M3 | 23 | 4.2 | 13.5 | 38 | ||
14.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | brüniert | Stahl | geschwärzt | 18 | 18 | 5H8 | M5 | 33 | 6.2 | 19.5 | 46 |