Hersteller-Teilenummer: K1362.1915
Marke: KIPP
Preis: 19.46 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
SW=Schlüsselweite: 19 mm
A1: 13 mm
B1: 30 mm
D1: 4 mm
H: 12,6 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1362.1915
Teilenummer
|
---|
K1362.1915 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | SW=Schlüsselweite (mm) | A1 (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | SW2 (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 13 | 30 | 4 | 12,6 | 32,5 | 15 | 8,6 | 0,0070 | false | true |
Loading...
Typ | Dazugehöriges Produkt | Material Grundkörper | Aluminium | Farbe Grundkörper | natur |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | für Maulschlüssel | Benennung | Schoneinsatz |
Sie befinden sich auf der Seite für Schonaufsätze für Maulschlüssel (K1362), die Teilenummer ist K1362.1915.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1362.1915.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
SW=Schlüsselweite(mm)
A1(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H(mm)
L1(mm)
SW2(mm)
T(mm)
Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1362.1007 |
K1362.1108 |
K1362.1310 |
K1362.1916 |
K1362.2118 |
K1362.2119 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | SW=Schlüsselweite (mm) | A1 (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | SW2 (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 9 | 17 | 2,3 | 8,6 | 19,4 | 7 | 5,6 | - | - | - | ||
17.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 9 | 18 | 2,3 | 8,7 | 20,7 | 8 | 5,7 | - | - | - | ||
17.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 10 | 22 | 3 | 10,7 | 23,2 | 10 | 6,7 | - | - | - | ||
19.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 13 | 30 | 4 | 12,6 | 32,5 | 16 | 8,6 | - | - | - | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 13 | 32 | 4 | 13 | 35 | 18 | 9 | - | - | - | ||
20.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 13 | 32 | 4 | 13 | 35 | 19 | 9 | 0,0080 | false | true |