Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1361.1912
Teilenummer
|
---|
K1361.1912 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (L) (mm) | Benennung | Material Grundkörper | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | T (mm) | passend zu 6-kt-schraube | SW=Schlüsselweite (mm) | Farbe Grundkörper | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 26.6 | 23 | 13.2 | - | 19 | verchromt | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Stecknüsse mit Kunststoffeinsätze (K1361), die Teilenummer ist K1361.1912.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1361.1912.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
passend zu 6-kt-schraube
SW1(mm)
Ausführung
Länge (L)(mm)
Benennung
Material Grundkörper
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
T(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Farbe Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1361.1012 |
K1361.1112 |
K1361.1308 |
K1361.2112 |
K1361.2416 |
K1361.2712 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Länge (L) (mm) | Benennung | Material Grundkörper | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | T (mm) | passend zu 6-kt-schraube | SW=Schlüsselweite (mm) | Farbe Grundkörper | SW1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.6 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 15.3 | 22 | 10.6 | - | 10 | verchromt | - | ||
20.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37.3 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 16.6 | 22 | 10.1 | - | 11 | verchromt | - | ||
9.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21.5 | Schoneinsatz | PET | - | - | 11 | M8 | 16 | natur | 13 | ||
34.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.8 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 29 | 25 | 12.9 | - | 21 | verchromt | - | ||
13.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26.5 | Schoneinsatz | PET | - | - | 18 | M16 | 27 | natur | 24 | ||
41.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44.4 | Stecknuss | Werkzeugstahl | 35.2 | 25 | 18.1 | - | 27 | verchromt | - |