Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0769.12180
Teilenummer
|
---|
K0769.12180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 2 | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Sechskantschlüssel | M12 | 30 | 52 | 33 | - | 55 | 18 | 10 | 13 | 8 | 750 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.6541 | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | gelb | Farbe Komponente | schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Ringschrauben drehbar hochfest Güteklasse 10 (K0769), die Teilenummer ist K0769.12180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0769.12180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D4(mm)
Ausführung
Ausführung 2
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
L(mm)
S(mm)
S1(mm)
SW(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0769.08151 |
K0769.10150 |
K0769.10151 |
K0769.12181 |
K0769.16240 |
K0769.16241 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung 2 | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Tragfähigkeit (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Sechskantschlüssel | M8 | 25 | 44 | 25 | 34 | 47 | 12 | 9 | 9.5 | 6 | 300 | ||
41.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Sechskantschlüssel | M10 | 25 | 44 | 25 | - | 47 | 15 | 8 | 11 | 6 | 400 | ||
43.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Sechskantschlüssel | M10 | 25 | 44 | 26 | 34 | 47 | 15 | 9 | 9.5 | 6 | 400 | ||
48.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Sechskantschlüssel | M12 | 30 | 52 | 34 | 46 | 55 | 18 | 11 | 11 | 8 | 750 | ||
54.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Sechskantschlüssel | M16 | 35 | 61 | 35 | - | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | ||
56.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Sechskantschlüssel | M16 | 35 | 61 | 35 | 60 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 |