Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1735.30044
Teilenummer
|
---|
K1735.30044 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | S (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | max. Tragfähigkeit (kg) | Anzieh- drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 101 | 67 | M30 | 59 | 172 | 85 | 64 | 44 | 23 | 17 | 46 | 5000 | 1000 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar Güteklasse 10 (K1735), die Teilenummer ist K1735.30044.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1735.30044.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Gewindelänge(mm)
S(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
max. Tragfähigkeit(kg)
Anzieh- drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1735.10016 |
K1735.12020 |
K1735.16025 |
K1735.20032 |
K1735.24037 |
K1735.36053 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | S (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | max. Tragfähigkeit (kg) | Anzieh- drehmoment (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 57 | 30 | M10 | 24 | 87 | 35 | 40 | 16 | 12 | 6 | 17 | 630 | 30 | ||
70.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 57 | 34 | M12 | 30 | 98 | 43 | 41 | 20 | 14 | 8 | 19 | 1000 | 45 | ||
80.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 57 | 34 | M16 | 30 | 98 | 46 | 39 | 25 | 14 | 10 | 24 | 1500 | 150 | ||
101.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53 | 83 | 50 | M20 | 45 | 145 | 56 | 71 | 32 | 17 | 12 | 30 | 2500 | 300 | ||
102.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53 | 83 | 50 | M24 | 45 | 145 | 59 | 69 | 37 | 17 | 14 | 36 | 4000 | 400 | ||
246.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 126 | 78 | M36 | 69 | 223 | 100 | 96 | 53 | 28 | 22 | 55 | 8000 | 1800 |