Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1446.182338
Teilenummer
|
---|
K1446.182338 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | B2 (mm) | B3 (mm) | D2=Passbohrung | D3=Gewinde | D4=Außendurchmesser (mm) | Bohrungs-Ø D1 (mm) | H=Höhe (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 12 | 12 | 3H8 | M3 | 23 | 4.2 | 9.5 | 38 |
Loading...
Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank | Form | H |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rastelemente, Form H mit Aussenverzahnung (K1446), die Teilenummer ist K1446.182338.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1446.182338.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
B2(mm)
B3(mm)
D2=Passbohrung
D3=Gewinde
D4=Außendurchmesser(mm)
Bohrungs-Ø D1(mm)
H=Höhe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1446.183346 |
K1446.82338 |
K1446.83346 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | B2 (mm) | B3 (mm) | D2=Passbohrung | D3=Gewinde | D4=Außendurchmesser (mm) | Bohrungs-Ø D1 (mm) | H=Höhe (mm) | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 18 | 18 | 5H8 | M5 | 33 | 6.2 | 13 | 46 | ||
11.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | brüniert | 12 | 12 | 3H8 | M3 | 23 | 4.2 | 9.5 | 38 | ||
14.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | brüniert | 18 | 18 | 5H8 | M5 | 33 | 6.2 | 13 | 46 |