Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1072.12121
Teilenummer
|
---|
K1072.12121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=Länge (mm) | P (mm) | S (mm) | W (mm) | Haltekraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 4.5 | 36 | 22 | 18.5 | 12 | - | 6 | 40 | 32 | - | 12 | 500 |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Farbe Grundkörper | schwarz | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbeständigkeit(°C) | ≤90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H4(mm)
S(mm)
Ausführung
D(mm)
D1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H5(mm)
L=Länge(mm)
P(mm)
W(mm)
Haltekraft(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften