Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1072.2591
Teilenummer
|
---|
K1072.2591 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=Länge (mm) | P (mm) | S (mm) | W (mm) | Haltekraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 5.5 | 37 | 23 | 18.5 | 9 | 1 | 4.5 | 50 | 40 | 16 | 25 | 800 |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Farbe Grundkörper | schwarz | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbeständigkeit(°C) | ≤90 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schiebespanner für Vierkant, Drehknopf schwarz (K1072), die Teilenummer ist K1072.2591.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1072.2591.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D(mm)
D1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L=Länge(mm)
P(mm)
S(mm)
W(mm)
Haltekraft(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1072.12121 |
K1072.16161 |
K1072.25121 |
K1072.32121 |
K1072.32161 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=Länge (mm) | P (mm) | S (mm) | W (mm) | Haltekraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 4.5 | 36 | 22 | 18.5 | 12 | - | 6 | 40 | 32 | - | 12 | 500 | ||
55.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 4.5 | 40 | 26 | 22.5 | 16 | - | 8 | 40 | 32 | - | 16 | 500 | ||
59.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 5.5 | 40 | 26 | 21.5 | 12 | 1 | 6 | 50 | 40 | 16 | 25 | 800 | ||
59.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 5.5 | 40 | 26 | 21.5 | 12 | 1 | 6 | 50 | 40 | 16 | 32 | 800 | ||
59.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 5.5 | 44 | 30 | 25.5 | 16 | 1 | 8 | 50 | 40 | 16 | 32 | 800 |