Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0698.20125
Teilenummer
|
---|
K0698.20125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | A (mm) | B=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde | E1/E2 (mm) | G=Gewinde | K (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 85 | M20 | 32 | M20 | 12 | 125 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | schwarz | Oberfläche Grundkörper | vergütet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrauben für T-Nuten DIN 787 (K0698), die Teilenummer ist K0698.20125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0698.20125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nutbreite(mm)
A(mm)
B=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde
E1/E2(mm)
G=Gewinde
K(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0698.0832 |
K0698.0850 |
K0698.0880 |
K0698.20160 |
K0698.20200 |
K0698.20250 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nutbreite (mm) | A (mm) | B=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde | E1/E2 (mm) | G=Gewinde | K (mm) | L=Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 7.7 | 22 | M8 | 13 | M8 | 6 | 32 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 7.7 | 35 | M8 | 13 | M8 | 6 | 50 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 7.7 | 50 | M8 | 13 | M8 | 6 | 80 | ||
16.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 110 | M20 | 32 | M20 | 12 | 160 | ||
18.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 125 | M20 | 32 | M20 | 12 | 200 | ||
21.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 150 | M20 | 32 | M20 | 12 | 250 |