Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0698.22250
Teilenummer
|
---|
K0698.22250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | A (mm) | B=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde | E1/E2 (mm) | G=Gewinde | K (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 21.7 | 150 | M20 | 35 | M20 | 14 | 250 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | schwarz | Oberfläche Grundkörper | vergütet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrauben für T-Nuten DIN 787 (K0698), die Teilenummer ist K0698.22250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0698.22250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nutbreite(mm)
A(mm)
B=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde
E1/E2(mm)
G=Gewinde
K(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0698.0832 |
K0698.0850 |
K0698.0880 |
K0698.22315 |
K0698.2280 |
K0698.24100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nutbreite (mm) | A (mm) | B=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde | E1/E2 (mm) | G=Gewinde | K (mm) | L=Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 7.7 | 22 | M8 | 13 | M8 | 6 | 32 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 7.7 | 35 | M8 | 13 | M8 | 6 | 50 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 7.7 | 50 | M8 | 13 | M8 | 6 | 80 | ||
25.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 21.7 | 190 | M20 | 35 | M20 | 14 | 315 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 21.7 | 55 | M20 | 35 | M20 | 14 | 80 | ||
31.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 23.7 | 70 | M24 | 40 | M24 | 16 | 100 |