Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0698.36500
Teilenummer
|
---|
K0698.36500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | A (mm) | B=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde | E1/E2 (mm) | G=Gewinde | K (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 35.6 | 300 | M30 | 54 | M30 | 22 | 500 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | schwarz | Oberfläche Grundkörper | vergütet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nutbreite(mm)
A(mm)
B=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde
E1/E2(mm)
G=Gewinde
K(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften