Einbau-Spannmodul, Einschraubversion, 6370EARHX5

Einbau-Spannmodul, Einschraubversion, 6370EARHX5
Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
Öffnen hydraulisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 50 bar - max. 60 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

305953

Teilenummer
305953
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

867.79 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F max.(kN) D24 Haltekraft* 13 Einzugs-/Verschlusskraft bis 5
Gewicht(g) 150

Sie befinden sich auf der Seite für Einbau-Spannmodul, Einschraubversion, 6370EARHX5, die Teilenummer ist 305953.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 305953.

Technischer Support