Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
556186 |
556187 |
556188 |
556189 |
556190 |
556406 |
562184 |
563656 |
564654 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nut | Größe | Max. Belastung statisch (kN) | Max. Belastung schwellend dynamisch (kN) | Md (Nm) | Md1 (Nm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 30 | 30 | 23 | 70 | 100 | 2013 g | ||
347.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 30 | 30 | 23 | 150 | 100 | 2045 g | ||
373.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 43 | 43 | 32 | 150 | 150 | 3158 g | ||
306.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 32 | 32 | 24 | 70 | 100 | 1462 g | ||
354.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 40 | 31 | 150 | 150 | 2262 g | ||
222.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 22 | 22 | 17 | 40 | 50 | 700 g | ||
222.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 22 | 22 | 17 | 35 | 50 | 700 g | ||
387.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 44 | 44 | 34 | 160 | 180 | 5880 g | ||
605.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 60 | 60 | 45 | 280 | 300 | 8950 g |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nut
Größe
Max. Belastung statisch(kN)
Max. Belastung schwellend dynamisch(kN)
Md(Nm)
Md1(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften