Grundkörper
Feder
Spannschraube
Montage
Hinweise
Das Gewinde d3 dient zur Aufnahme des optional erhältlichen Montagewerkzeugs.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23341.0512
Teilenummer
|
---|
23341.0512 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l1 max (mm) | WS (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | Nabenbohrung D1 H7 (mm) | Wellendurchmesser D2 (mm) | L1 [+0.2] (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | M6 | M4 | 12 | 6 | 39 | 5 | 10 | 12 | 15–20 | 3.5 | 21 |
Loading...
REACH-konform | ja | Konfliktmineralfrei | ja | Werkstoff | Rostfreier Stahl 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Feder | Rostfreier Stahl | Spannschraube(mm) | Stahl, verzinkt / Rostfreier Stah |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannrund, Rostfreier Stahl, die Teilenummer ist 23341.0512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23341.0512.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l1 max(mm)
WS(mm)
Anzugsdrehmoment max.(Nm)
Nabenbohrung D1 H7(mm)
Wellendurchmesser D2(mm)
L1 [+0.2](mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23341.0508 |
23341.0510 |
23341.0516 |
23341.0520 |
23341.0525 |
23341.0530 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l1 max (mm) | WS (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | Nabenbohrung D1 H7 (mm) | Wellendurchmesser D2 (mm) | L1 [+0.2] (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | M4 | M2.5 | 8 | 4 | 27 | 3 | 2.9 | 8 | 6–10 | 2.8 | 8 | |||
27.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M5 | M3 | 10 | 5 | 33 | 4 | 6 | 10 | 10–15 | 3.3 | 12 | |||
31.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | M8 | M5 | 16 | 8 | 46 | 6 | 25 | 16 | 20–30 | 4.0 | 52 | |||
34.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | M10 | M6 | 20 | 10 | 53 | 8 | 46 | 20 | 30–40 | 4.8 | 98 | |||
38.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | M12 | M8 | 25 | 12 | 70 | 10 | 82 | 25 | 40–60 | 5.6 | 183 | |||
49.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | M16 | M10 | 30 | 16 | 81 | 14 | 206 | 30 | 60–125 | 7.9 | 344 |