Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Anwendung: Für Torq-Set®-Sicherheitsschrauben.
Extra: 25 mm Bits mit lang abgedrehter Torsionszone.
Geometrie: Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, zähhart.
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22591 |
22592 |
22593 |
22594 |
22595 |
25572 |
26045 |
26249 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Torq-Set® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07 € | 10 | 3 Arbeitstage | 25 | 4 | |||
4.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | 25 | 5 | |||
4.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | 25 | 6 | |||
4.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | 25 | 8 | |||
4.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | 25 | 10 | |||
4.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | 32 | 1/4 | |||
- | 4.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | 25 | 3 | ||
- | 5.07 € | 90 | 3 Arbeitstage | 25 | 2 |
Loading...
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Torq-Set® 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften