Wiha Bit Set reduzierter Durchmesser 25 mm Phillips 13-tgl, 1/4" C6,3 in Box

Wiha Bit Set reduzierter Durchmesser 25 mm Phillips 13-tgl, 1/4" C6,3 in Box

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 10x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

35834

Teilenummer
35834
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.51 €

50 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Set reduzierter Durchmesser 25 mm Phillips 13-tgl, 1/4" C6,3 in Box, die Teilenummer ist 35834.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 35834.

Technischer Support