Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips, 50-tlg. 1/4" C6,3 in Großpackung

Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips, 50-tlg. 1/4" C6,3 in Großpackung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Die universellen Bits für ein breites Anwendungsspektrum.

Anwendung: Speziell für den Profi-Bedarf.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung: Praktischer Pappkarton. Kann als Schütte benutzt werden.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08047
08048
08049
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.43 €

1 5 Arbeitstage

21.43 €

1 5 Arbeitstage

21.43 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Technischer Support