Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3

Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Normen: DIN ISO 8764-1

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01649
01657
01658
01659
05298
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Phillips 1

3.04 €

10 5 Arbeitstage 32PH4

0.56 €

10 5 Arbeitstage 25PH1

0.56 €

10 5 Arbeitstage 25PH2

0.56 €

10 5 Arbeitstage 25PH3

0.79 €

10 5 Arbeitstage 25PH0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Technischer Support