Hersteller-Teilenummer: 44667
Marke: WIHA
Preis: 8.16 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Gesamtlänge: 75 mm
Gesamtlänge: 3"
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44667
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | matt chromatisiert | Farbe | silber | Innenvierkant 1 (Zoll) | 1/4" |
Breite(mm) | 12.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze, die Teilenummer ist 44667.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44667.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gesamtlänge(mm)
Gesamtlänge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
44668 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
10.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 6" |