Steigert Ihre Effizienz: Variable Einsatzmöglichkeit für alle Schraubvorgänge und Anwendungsfelder.
Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.
Stark festgezogene Schrauben zu öffnen erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Steckschlüsseleinsätzen von Wiha bekommt der Anwender jede Verschraubung einfach geöffnet oder verschraubt. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche.
In Anlehnung an DIN 3124
Teilenummer
|
---|
44669 |
44670 |
44671 |
44672 |
44673 |
44674 |
44675 |
44676 |
44677 |
44678 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außensechskant (mm) | Oberfläche | Farbe | Außensechskant min (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11,8 / 4 | - | - | 6.8 | ||
4.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11,8 / 5 | - | - | 8 | ||
4.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11,8 / 5,5 | - | - | 8.8 | ||
4.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11,8 / 6 | matt chromatisiert | silber | 9.2 | ||
4.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11,8 / 7 | matt chromatisiert | silber | 10.6 | ||
5.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11,8 / 8 | matt chromatisiert | silber | 11.1 | ||
5.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12,8 / 9 | matt chromatisiert | silber | 11.8 | ||
5.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13,8 / 10 | matt chromatisiert | silber | 12.5 | ||
4.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11,8 / 4,5 | matt chromatisiert | silber | 7.2 | ||
5.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15,8 / 11 | matt chromatisiert | silber | 14 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 25 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | Innenvierkant Durchmesser | 1/4" |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außensechskant(mm)
Oberfläche
Farbe
Außensechskant min(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften