Wiha Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant (44713)

Wiha Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 44713

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 44713

Marke: WIHA

Preis: 6.86

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Gesamtlänge: 38 mm

Außensechskant: 21,8 / 8 mm

Außensechskant min: 13.2 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44713

Teilenummer
44713
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Außensechskant
(mm)
Außensechskant min
(mm)

6.86 €

1 7 Arbeitstage 3821,8 / 813.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
Oberfläche matt chromatisiert Farbe silber Innenvierkant Durchmesser 1/2"

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant, die Teilenummer ist 44713.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44713.

Produktvarianten

Teilenummer
44714
44715
44716
44717
44718
44719
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Außensechskant
(mm)
Außensechskant min
(mm)

6.86 €

1 7 Arbeitstage 3821,8 / 914

6.86 €

1 7 Arbeitstage 3821,8 / 1015

6.86 €

1 7 Arbeitstage 3821,8 / 1116.3

6.86 €

1 7 Arbeitstage 3821,8 / 1217.6

7.18 €

1 7 Arbeitstage 3821,8 / 1318.7

7.51 €

1 7 Arbeitstage 3821,8 / 1420

Technischer Support