Wiha Steckschlüsseleinsatz 3/8" Doppel-Sechskant (44691)

Wiha Steckschlüsseleinsatz 3/8" Doppel-Sechskant 44691

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 44691

Marke: WIHA

Preis: 5.88

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Gesamtlänge: 28 mm

Außensechskant: 16,8 / 7 mm

Außensechskant min: 10.7 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44691

Teilenummer
44691
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Außensechskant
(mm)
Außensechskant min
(mm)

5.88 €

1 7 Arbeitstage 2816,8 / 710.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
Oberfläche matt chromatisiert Farbe silber Innenvierkant Durchmesser 3/8"

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Steckschlüsseleinsatz 3/8" Doppel-Sechskant, die Teilenummer ist 44691.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44691.

Produktvarianten

Teilenummer
44692
44693
44695
44696
44699
44700
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Außensechskant
(mm)
Außensechskant min
(mm)

5.88 €

1 7 Arbeitstage 2816,8 / 811.8

5.88 €

1 7 Arbeitstage 2816,8 / 913.1

5.88 €

1 7 Arbeitstage 2816,8 / 1115.7

5.88 €

1 7 Arbeitstage 2816,8 / 1216

6.86 €

1 7 Arbeitstage 2821,8 / 1519

6.86 €

1 7 Arbeitstage 2821,8 / 1619

Technischer Support